background-waves

SLVU2.8-4BTG-S

製品ステータス| アクティブ

SLVU2.8-4BTG-S

4Ch、30KV、2.8V、2pF-max TVSアレイ、SOIC-8 | シリーズ: SLVU2.8-4BTG-S
info

SLVU2.8-4BTG-S は ESD および雷による過渡現象から低電圧の CMOS デバイスを保護するために設計されました。

低電圧 TVS を伴う直列補償型ダイオードが、保護されるラインに低い負荷キャパシタンスを提示します。これらの堅牢な構造は、IEC61000-4-2規格に基づく±30kVの連続的なESDストライク(接触放電)を安全に吸収することができ、各構造は非常に低いクランプ電圧で最大40A(IEC61000-4-5第2版、tP=8/20μs)を安全に消散させることができます。
特性価格
VR (Vスタンドオフ)
1.1
ILeak (µA)
1
ESD 接触 (kV)
±30
ESD 気中 (kV)
±30
雷耐性 (8x20μs)(A)
40
クランプ電圧
9V@5A
極性
一方向
チャンネル
4
最小 VBR@IT (V)
3
パッケージ
SOIC-8L
動的抵抗
1.1
CMAX
2
レコードの種類
H
アイテムレコード
0
クランピングVoltage_string
9V@5A
  • ESD、IEC61000-4-2、±30kV 接触、±30kV 空気
  • EFT、IEC61000-4-4、40A (5/50ns)
  • 雷、IEC61000-4-5、第2版、40A(8 / 20μs)
  • ラインあたり 2pF の低キャパシタンス
  • 2.8Vで最大1μAの低リーク電流
  • シンプルなフロースルーレイアウトを実現する SOIC-8 (JEDEC MO-012) ピン配置
  • 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合

SLVU2.8-4BTG-S アプリケーション

ハイライトセクション

  • 10/100/1000 Ethernet インターフェース
  • WAN/LAN 装置
  • スイッチングシステム
  • デスクトップ、サーバー、ノートパソコン
  • アナログ入力
  • ベースステーション

SLVU2.8-4BTG-S 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SLVU2.8-4BTG-S4Ch、30KV、2.8V、2pF-max TVSアレイ、SOIC-8RoHS2/22/2016Pb-Free2/22/2016なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。