background-waves

シリーズ: SP03-6

150A、6V、ブロードバンド保護用低キャパシタンス ダイオードアレイ
製品ステータス| アクティブ
info
リテルヒューズの新しいブロードバンド保護コンポーネントであるSP03-6は、10/100/1000BaseTイーサネット、T3/E3DS3インターフェイス、ADSL2+、およびVDSL2+といったアプリケーションにおける過電圧保護に最適です。この新しいプロテクターは TVS ダイオード素子とダイオードブリッジ整流器を組み合わせることで、縦方向保護と差動保護の両方を 1 つのパッケージで実現。革新的な設計により、デバイスを流れる信号電圧に対して対数線形となる容量性負荷特性を実現しました。このため、一般的なソリッドステート保護ソリューションによって生じる相互変調 (IM) の歪みが軽減されます。

  • RoHS 適合および鉛フリー
  • SOIC-8 表面実装パッケージ(JEDEC MS-012)
  • 低い挿入損失、対数線形のキャパシタンス
  • 縦方向保護と金属保護
  • ナノ秒単位のクランピング速度
  • 可燃性定格 V-0 に適合する UL 認定合成素材
  • 雷サージ、150A(8/20、IEC 61000-4-5第2訂版)
  • 低クランピング電圧

SP03-6部品

Filtersフィルター

SP03-6 アプリケーション

ハイライトセクション

  • T1/E1 ラインカード
  • T3/E3 および DS3 のインターフェース
  • STS-1 インターフェース
  • 10/100/1000 BaseT Ethernet

シリーズ: SP03-6 関連資料