電子機器が必要とする静電気放電 (ESD) 保護ソリューションをご覧ください。リテルヒューズは、過渡電圧サージ、電子ファストトランジェント、その他の過電圧事象によるダメージを防止するための国際標準規格を満たす汎用 TVS ダイオードアレイの広範なポートフォリオを維持しています。当社は一方向および双方向デバイスを提供しており、当社の汎用 TVS ダイオードアレイの多くは、車載用アプリケーションでの使用に関して AEC-Q 認定を受けています。また、超低キャパシタンス定格のデバイスや、高電圧を伝送する回路での使用に最適化されたデバイスも提供しています。
- 3.3V〜60Vのスタンドオフ電圧定格
- 0.005μAから100μAまでの逆リーク電流定格
- 8/20μs で最大 30A の雷耐性
- 接触および空気による最大 30 kV の ESD 保護定格
- IEC 6100-4 規格に適合
- 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
- 国際規格パッケージ
- 一方向バージョンと双方向バージョンあり
- 低キャパシタンス
- 低い制限電圧
- サブミニチュア国際規格パッケージ