background-waves

SM712-02HTG

製品ステータス| アクティブ

SM712-02HTG

2Ch 30KV +12 to -7V TVS ダイオードアレイ SOT2 | シリーズ: SM712
info

SM712 TVS ダイオードアレイは、非対称な使用電圧(-7V~12V)で、静電気放電 (ESD)、電気的ファストトランジェント (EFT)、雷によるサージに起因するダメージから RS-485 アプリケーションを保護します。SM712 は、パフォーマンスを低下させることなく、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベル以上の連続的な ESD ストライクを吸収することができ、非常に低い制限電圧を伴う最大 19A の 8/20us 誘導サージ電流(IEC- 61000-4-5 第 2 版)を安全に消散します。

特性価格
AEC-Q101 適合
あり
VR (Vスタンドオフ)
12
ILeak (µA)
20
ESD 接触 (kV)
±30
ESD 気中 (kV)
±30
雷耐性 (8x20μs)(A)
19
クランプ電圧
19V@1AI/OtoG
CI/O TYP (pF)
該当なし
極性
双方向タイプ
チャンネル
2
パッケージ
SOT23-3L
動的抵抗
0.5
CMAX
75
レコードの種類
H
アイテムレコード
0
クランピングVoltage_string
19V@1AI/OtoG
  • RoHS 適合および鉛フリー
  • IEC 61000-4-2 ESD保護:接触で±30kV、空気で±30kV
  • EFT、IEC 61000-4-4、50A (5/50ns)
  • 雷、IEC 61000-4-5 第 2 版、19A(tP=8/20μs)
  • 使用電圧:-7V~12V
  • 低クランピング電圧
  • 低リーク電流
  • AEC-Q101 適合
  • 感湿レベル (MSL-1)

SM712-02HTG アプリケーション

ハイライトセクション

  • RS-485
  • Fieldbus
  • Modbus
  • Profibus
  • DMX512
  • セキュリティシステム
  • 現金自動預入支払機 (ATM)
  • 照明制御 - DALI
  • 通信機器

SM712-02HTG 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SM712-02HTG2Ch 30KV +12 to -7V TVS ダイオードアレイ SOT2RoHS5/24/2015Pb-Free5/24/2015Pdf IconCoC_RoHS10_SM712-02HTGPdf IconREACH_SVHC Declaration_SM712-02HTG.pdf不使用あり5/24/2015Pdf IconIPC_SM712-02HTG_EH

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。