background-waves

シリーズ: SP1008

シリーズ 6pF 15kV 双方向ディスクリート TVS
製品ステータス| アクティブ
info

SP1008 は、独自のシリコンアバランシェ技術によって生産される逆並列 TVS ダイオードを備え、有害な静電気放電 (ESD) を起こす可能性のある電子機器を保護します。これらの優れたダイオードは、パフォーマンスを低下させることなく、IEC61000-4-2 国際規格で規定された最大レベルの連続 ESD ストライク(±15kV 接触放電)を安全に吸収することができます。逆並列構成により、交流信号がある場合にデータ回線の対称 ESD 保護を提供します。

  • RoHS 適合、ハロゲンフリー、および鉛フリー
  • ESD、IEC 61000-4-2、±15kV 接触、±15kV 空気
  • EFT、IEC 61000-4-4、40A (5/50ns)
  • 雷、3A(IEC 61000-4-5 第 2 版で定義されるように 8/20μs)
  • 6pF の低キャパシタンス(VR=5V)
  • 5V で 0.1μA の低リーク電流
  • スペース効率の高い 0201 フットプリント

SP1008 部品

Filtersフィルター

SP1008 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 携帯電話
  • MP3 / PMP
  • PDA
  • ポータブルビデオカメラ
  • スマートフォン
  • 外部ストレージ
  • タブレット
  • デジタルカメラ

シリーズ: SP1008 関連資料