background-waves

シリーズ: SP724

ESD および過電圧保護用 SCR / ダイオードアレイ
製品ステータス| 製造中止
info
SP724 は、ESD およびその他のトランジェント過電圧事象を抑制するために設計された、トランジェント電圧クランプ回路のクアッドアレイです。SP724 は、20VDC まで電源で作動するデータ、信号、または制御ライン上の高精度のデジタルまたはアナログ入力回路の保護を補助するために使用されます。SP724 はバイポーラ SCR / ダイオード構造で構成され、一方の極性におけるトランジェントを電源レールに負わせることにより、最大 4 つの独立ラインを保護します。SP724 は極めて低い漏電(通常 1nA)、および低入力キャパシタンス(通常 3pF)を示します。さらに、SP724 はレベル 4 までの接触放電および空気放電メソッドにおいて、 IEC 61000-4-2 ESD 規格を満たす定格を備えています。SP724 は、高精度の入力ラインおよびそれに関連する電源ラインに接続されます。トランジェントパルスの最中にクランピングが行なわれ、入力ラインの電圧が V+ 電源を超える一定の VBE しきい値(または V- 電源を下回る VBE しきい値)を超えると、ダイオードと高速トリガー SCR 構造がオンになります。したがって、SP724 の動作は動作範囲内の不十分な電源調節や電圧変動の影響を受けません。

SP724 部品

Filtersフィルター