background-waves

SPHV24-01ETG-C

製品ステータス| アクティブ

SPHV24-01ETG-C

1Ch 200W 24V 双方向 TVS ダイオード | シリーズ: SPHV C
info

双方向 SPHV-C シリーズは、ポータブルアプリケーション、LED 照明モジュール、車載用アプリケーション、低速 I/O での使用を目的として設計されています。静電気放電(ESD)やその他の過電圧トランジェントによる損傷から精密機器を保護します。

SPHV-C シリーズは、国際規格 IEC 61000-4-2 が定める最大値を超える反復的な ESD ストライクを、性能を低下させることなく安全に吸収します。国際規格(レベル4、±8kV接触放電)を超える入力にも性能劣化を伴わず、また非常に低いクランプ電圧で誘導サージ電流(IEC 61000-4-5、第2版 tP=8/20μs)を最大8Aまで(SPHV12-C)安全に消散します。

特性価格
AEC-Q101 適合
あり
VR (Vスタンドオフ)
24
ILeak (µA)
1
ESD 接触 (kV)
24
ESD 気中 (kV)
30
雷耐性 (8x20μs)(A)
3
クランプ電圧
36V@1A
極性
双方向タイプ
チャンネル
1
最小 VBR@IT (V)
26.7
パッケージ
SOD882
動的抵抗
0.65
CMAX
17
レコードの種類
H
デバイスの説明
24V 200W ディスクリート無指向性 TVS ダイオード
アイテムレコード
0
デバイスDescription_string
24V 200W ディスクリート無指向性 TVS ダイオード
クランピングVoltage_string
36V@1A
  • IEC 61000-4-2 ESD保護:接触で±30kV、空気で±30kV
  • IEC 61000-4-4 EFT 保護:40 A(5/50 ns)
  • 雷、IEC 61000-4-5 第 2 版、8A (tP=8/20μs、SPHV12-C)
  • 低クランピング電圧
  • 低リーク電流
  • 基板の省スペース化を実現する小型の SOD882 パッケージ
  • AEC-Q101 適合
  • 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
  • 感湿レベル (MSL -1)

SPHV24-01ETG-C アプリケーション

ハイライトセクション

  • LED 照明モジュール
  • ポータブルの計測機器
  • 汎用 I/O
  • モバイル / 携帯機器
  • RS232 / RS485
  • CAN および LIN バス

SPHV24-01ETG-C 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SPHV24-01ETG-C1Ch 200W 24V 双方向 TVS ダイオードRoHS4/18/2014Pb-Free4/18/2014Pdf IconCoC_RoHS10_SPHV24-01ETG-CPdf IconREACH_SVHC Declaration_SPHV24-01ETG-C.pdf不使用あり2/16/2017

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。