background-waves

産業&医療機器

汎用、低キャパシタンス、超低キャパシタンスの TVS ダイオードアレイは、医療および工業の現場で作業員、患者、および高精度の電子機器を保護するために使用できます。リテルヒューズは、100 種類以上の TVS ダイオードアレイをミニチュアおよびサブミニチュアパッケージで提供しています。当社の過渡電圧サージサプレッサは、最大 30 kV までの起動時および停止時の繰り返しの静電気放電、落雷、過電圧事象に耐えます。各デバイスは回路に過剰なノイズを導入することなく機能し、当社の TVS ダイオードアレイのいくつかは EFT および補助的な過電流保護も提供します。

産業および医療関連資料