background-waves

低キャパシタンス&超低キャパシタンス

高速データケーブル、電気通信回路、タッチスクリーン、オーディオおよびビデオポートは、過渡電圧サージ、静電気放電(ESD)、その他の過電圧事象からの保護を必要とします。この保護を提供するデバイスは、入力信号と出力信号を歪めることなく動作する必要があります。リテルヒューズは、低キャパシタンスおよび超低キャパシタンスの TVS ダイオードアレイという理想的なソリューションを提供します。さまざまなサイズと形状で提供され、一方向または双方向のパフォーマンスを備えたこれらのデバイスは、0.13pF〜1pFの静電容量定格を備えています。車載用アプリケーション向けに AEC-Q 適合しているものもあります。
  • 300mV〜28V のスタンドオフ電圧定格
  • 300mV〜28V のスタンドオフ電圧定格
  • 8/20μs で最大 4A の雷耐性
  • 接触および空気による最大 30 kV の ESD 保護定格
  • IEC 6100-4 規格に適合
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
  • 国際規格パッケージ
  • 一方向バージョンと双方向バージョンあり
  • ハロゲンフリーバージョンもあります
  • 1 チャンネル、2 チャンネル、または 4 チャンネルのデバイスあり
  • サブミニチュア国際規格パッケージ

低キャパシタンスおよび超低キャパシタンス部品

Filtersフィルター

低キャパシタンス&超低キャパシタンス アプリケーション

ハイライトセクション

  • 車載用センサーおよびデータライン
  • コンピュータおよび周辺機器
  • 計装
  • フラットパネル
  • 医療機器
  • ネットワーク機器
  • USB ケーブルおよびポート

低キャパシタンスおよび超低キャパシタンス関連資料

低キャパシタンス&超低キャパシタンス 注目の製品