メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
シリーズ: 超低キャパシタンス ダイオードアレイ
0.20pF、0402 DFN および SOD-883
データシート
シェア
製品ステータス
|
アクティブ
私
概要
部品
アプリケーション
関連資料
モデル&図面
お問い合わせ
免責事項
超低キャパシタンスのダイオードアレイシリーズは、世界で最も条件の厳しい高速シリアルインターフェースに対して、シグナルインテグリティを維持する一方向 ESD
保護を提供します。
標準の 2.5mmx1.0mm レイアウトや SOD-883 などの優れたパッケージオプションが、配線レイアウトの複雑性を最小限に抑え、PCB スペースを大幅に節約。広い普及が見込まれる業界最先端のフットプリントで 20kV を上回る接触 ESD 保護(IEC61000-4-2)を提供するとともに、極めて低いリーク電流と動的抵抗を維持するこのシリーズは、シグナルインテグリティおよびユーザビリティについてより高い基準を定めています。
特長
0.20pF のキャパシタンス(TYP)
ESD、IEC61000-4-2、±20kV 接触、±20kV 空気
9.2V @ IPP=2.0A(tP=8/20μs)の低クランプ電圧
低背 DFN パッケージ
優れたシグナルインテグリティを促進
ELV 適合
ハロゲンフリー、鉛フリー、RoHS 適合
AEC-Q101 適合
超低キャパシタンス ダイオードアレイ部品
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター
超低キャパシタンス ダイオードアレイ アプリケーション
ハイライトセクション
USB 3.1, 3.0, 2.0
HDMI 2.0, 1.4a, 1.3
DisplayPort™
サンダーボルト(ライトピーク)
V-by-One®
LVDS インターフェース
民生用電子機器、携帯電子機器、ポータブル電子機器
高速インターフェースのタブレット PC および外部ストレージ
小型パッケージで高い ESD 性能を必要とするアプリケーション
シリーズ: 超低キャパシタンス ダイオードアレイ関連資料
技術関連資料
モデル、図面、レポート
超低キャパシタンス ダイオードアレイシリーズ データシート
パートナー ECAD モデル