background-waves

SP1004U-ULC-04UTG

製品ステータス| アクティブ

SP1004U-ULC-04UTG

4 Ch 20KV 5V TVS ダイオードアレイ 1004 DFN | シリーズ: 超低キャパシタンス ダイオードアレイ
info
超低キャパシタンスのダイオードアレイシリーズは、世界で最も条件の厳しい高速シリアルインターフェースに対して、シグナルインテグリティを維持する一方向 ESD
保護を提供します。

標準の 2.5mmx1.0mm レイアウトや SOD-883 などの優れたパッケージオプションが、配線レイアウトの複雑性を最小限に抑え、PCB スペースを大幅に節約。広い普及が見込まれる業界最先端のフットプリントで 20kV を上回る接触 ESD 保護(IEC61000-4-2)を提供するとともに、極めて低いリーク電流と動的抵抗を維持するこのシリーズは、シグナルインテグリティおよびユーザビリティについてより高い基準を定めています。
特性価格
VR (Vスタンドオフ)
5
ILeak (µA)
0.025
ESD 接触 (kV)
±20
ESD 気中 (kV)
±20
雷耐性 (8x20μs)(A)
2
クランプ電圧
9.2V@2A
CI/O TYP (pF)
0.2
極性
一方向
チャンネル
4
パッケージ
uDFN2510-10L
CMAX
0.22
レコードの種類
H
アイテムレコード
0
クランピングVoltage_string
9.2V@2A
  • 0.20pF のキャパシタンス(TYP)
  • ESD、IEC61000-4-2、±20kV 接触、±20kV 空気
  • 9.2V @ IPP=2.0A(tP=8/20μs)の低クランプ電圧
  • 低背 DFN パッケージ
  • 優れたシグナルインテグリティを促進
  • ELV 適合
  • ハロゲンフリー、鉛フリー、RoHS 適合
  • AEC-Q101 適合

SP1004U-ULC-04UTG アプリケーション

ハイライトセクション

  • USB 3.1, 3.0, 2.0
  • HDMI 2.0, 1.4a, 1.3
  • DisplayPort™
  • サンダーボルト(ライトピーク)
  • V-by-One®
  • LVDS インターフェース
  • 民生用電子機器、携帯電子機器、ポータブル電子機器
  • 高速インターフェースのタブレット PC および外部ストレージ
  • 小型パッケージで高い ESD 性能を必要とするアプリケーション

SP1004U-ULC-04UTG 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SP1004U-ULC-04UTG4 Ch 20KV 5V TVS ダイオードアレイ 1004 DFNRoHS4/4/2016Pb-Free4/4/2016Pdf IconCoC_RoHS10_SP1004U-ULC-04UTGPdf IconREACH_SVHC Declaration_SP1004U-ULC-04UTG.pdf不使用あり4/4/2016

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。