background-waves

自動車 - TVS ダイオード

車載用TVSダイオードは乗用・商用車の精密電子コンポーネントを過電圧から保護します。また、サージサプレッサは静電気放電からの保護も行います。これらの自動車用ダイオードは鉛フリーはんだを使用、回路基板に直接実装する設計の製品です。ボンネット内の環境での動作性能と耐久性を定めた国際規格に準拠しています。落雷に耐えると同時に、より小さな電流サージにも反応します。
  • 低インダクタンス
  • 優れたクランプ能力
  • ほとんどのダイオードが AEC-Q101 に適合
  • ハロゲンフリー、鉛フリー、RoHS 指令準拠
  • 通常、1ps 未満で応答
  • EFT 保護を提供
  • 一部のダイオードは、電流の漏れを最小限に抑えるためにパシペート処理されたガラスチップ接合を備えています
  • ロープロファイル設計により、PCB や集積回路に必要なスペースを削減

自動車 - TVSダイオード部品

Filtersフィルター

自動車 - TVSダイオード関連資料

自動車 - TVS ダイオード 注目の製品