background-waves

SZ1SMA12AT3G

製品ステータス| アクティブ

SZ1SMA12AT3G

Zen TVS 400W 12V UNI DO-214AC TR13 | シリーズ: SZ1SMA
info

SZ1SMA シリーズは、電圧に敏感なコンポーネントを高電圧および高エネルギーの過渡現象から保護することを目的として設計されています。このシリーズの特徴は、優れたクランプ機能、高サージ対応、低いツェナーインピーダンス、そして高速応答時間です。SZ1SMA シリーズは、コスト効率と信頼性に優れた DO-214AC パッケージで提供され、車載用電子機器アプリケーションでの使用に最適です。

特性価格
VR (Vスタンドオフ)
12
ワット (W)
400
I PP 10x1000µs (A)
20.1
最小 VBR@IT (V)
13.3
最大 VBR@IT (V)
14.7
Vc (V)
19.9
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
2.5
最大動作温度 (°C)
150
極性
単極
パッケージ
DO-214AC
ピークパルス出力 - 10x1000 (W)
400
Stand Polar
単極
公差 %
5
  • ツェナー過渡過電圧サプレッサ
  • ピーク動作逆電圧範囲:一方向 5V 〜 170V、双方向 10V 〜 78V
  • 標準ツェナーブレークダウン電圧範囲:双方向 11.1V 〜 95.83V、一方向 6.4V 〜 209V
  • ピーク電力 - 400 W @ 1 ms
  • IEC 61000-4-2 に準拠したデータラインの ESD 保護 30kV (空気)、30kV (接触)
  • ESD 定格クラス 3 (> 16 kV)(人体モデルあたり)
  • 応答時間は一般的
  • 表面が平らなため正確な配置が可能
  • トップスライドまたはボトム回路に対応したパッケージデザイン
  • VBR @TJ= VBR@25°C x (1+αT x (TJ - 25)) (αT:温度係数)

SZ1SMA12AT3G 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SZ1SMA12AT3GZen TVS 400W 12V UNI DO-214AC TR13RoHS2/21/2019なしあり2/21/2019

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。