background-waves

シリーズ: SZSMF6L

車載用表面実装 600 W 一方向/双方向 TVS ダイオード SOD-123FL
製品ステータス| アクティブ
info
SZSMF6L シリーズは、高電圧、高エネルギーの過渡現象から、繊細なシステムやコンポーネントを保護するために設計されています。高い即応性、低いツェナーインピーダンス、高耐サージ性能、優れたクランプ能力を備えています。小型サイズのため、車載用電子機器アプリケーションでの使用に最適です。
  • ツェナー過渡過電圧サプレッサ
  • AEC-Q101 適合、PPAP 対応
  • ピーク電力:600W@1ms、SOD-123FL
  • 動作温度:最大175℃
  • 低リーク電流性能のプレーナチップ設計
  • 優れた電圧クランピング機能
  • 車載グレードの変更管理とPCN手順
  • 高速応答時間:通常@<1ns
  • ESD定格:クラス3、>16kV(人体モデルあたり)
  • 小型のSOD-123FLパッケージサイズで基板の省スペース化

SZSMF6L部品

Filtersフィルター

SZSMF6L アプリケーション

ハイライトセクション

  • EVパワートレイン
  • ボディコントロールモジュール
  • ドメインコントローラーとゾーンコントローラー
  • 車輌照明の保護
  • オンボード充電(OBC)
  • バッテリー管理システム(BMS)
  • 配電ユニット(PDU)
  • EV用インバーター

シリーズ: SZSMF6L関連資料

SZSMF6 TVS ダイオード EN
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

SZSMF6 TVS ダイオード EN