background-waves

航空電子工学と高信頼性

迅速で安定した過渡電圧サージ抑制(TVSS)は、航空業界で重要な役割を果たしています。航空機、レーダー、着陸システム、FADEC、センサー、フライバイワイヤシステムをはじめとするオンボード電子機器は、落雷などの電圧サージによる致命的な故障の可能性が考えられます。リテルヒューズが提供する信頼性の高いTVSダイオードは、航空電子工学アプリケーション分野でスクリーニング・実証済みの過電圧保護デバイスを複数ライン生産することで、そのニーズに応える製品となっています。当社のアビオニクス用高信頼性TVSダイオードは、すべてが軍事機器用グレードであり、Foldbakテクノロジーを採用することで優れたクランピング特性を実現した製品も提供しています。
  • 5 V ~ 345 V までの Vr (Vso)
  • 5 V ~ 423 V までの Vbr(max)
  • 400W 〜 30kW の電力定格
  • 2.2 A ~ 606 A までのI pp (10x1000μs)
  • 1ps 未満の応答時間
  • IEC 6100-4-2 規格に準拠し、空気では最大 30 KV、接触では最大 30 kV の ESD 保護を提供
  • V-0 の UL94 難燃性規格
  • 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
  • 信頼性を高めるカスタムスクリーニングオプションあり
  • 優れたクランプ機能
  • 省スペースのロープロファイルパッケージ
  • ストレインリリーフを内蔵したバージョンあり
  • 一部のバージョンは短絡に失敗します

航空電子工学および高信頼性部品

Filtersフィルター

航空電子工学と高信頼性 アプリケーション

ハイライトセクション

  • フライバイワイヤ、エンジン制御、電源、コックピットの電子機器およびディスプレイ、空調、レーダー、飛行場照明など航空宇宙産業
  • 軍関連
  • 工業
  • 医療

航空電子工学と高信頼性関連資料