background-waves

SMBJ15CA-HR

製品ステータス| アクティブ

SMBJ15CA-HR

TVS 600W 15V 5%BI DO-214AA TR13 RoHS | シリーズ: SMBJ HR
info

SMBJ HR シリーズ高信頼性 TVS ダイオードは、アップスクリーニングされた、「ただちに使用可能な」リテルヒューズの高信頼性 TVS ダイオードです。コンパクトな DO-214AA SMB パッケージで提供され、600W のピークパルス電力消費定格を備えています。雷その他の電圧過渡現象に起因する電圧過渡から高精度の電子機器を保護するこれらのコンポーネントは、高い信頼性が求められる航空電子工学機器やその他のアプリケーションにおける DC ライン保護での使用に特化して、スクリーニングおよびソーティングされたものです。SMBJ-HR シリーズは、100% のスクリーニングとグループ B(サージ試験、HTRB、電気関連)試験の両方のソーティングプロセスを通過しています。また、リテルヒューズでは、カスタマイズされたアップスクリーニングおよびソーティングのプロセスフローによる高信頼性 TVS ダイオードも取り扱っています。

特性価格
VR (Vスタンドオフ)
15
ワット (W)
600
I PP 10x1000µs (A)
24.6
最小 VBR@IT (V)
16.7
最大 VBR@IT (V)
18.5
Vc (V)
24.4
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
最大動作温度 (°C)
150
極性
双極
パッケージ
DO-214AA
ピークパルス出力 - 10x1000 (W)
600
Stand Polar
双極
公差 %
5
  • 軍関連のスクリーニング プロセスフロー
  • 高信頼性ソーティングフローのフレキシブルなセレクションを、依頼に応じてカスタマイズ可能
  • 標準の電圧範囲と電力定格を提供
  • 航空宇宙産業で長期にわたり使用されてきた実績

SMBJ15CA-HR アプリケーション

ハイライトセクション

  • 航空電子工学(アビオニクス)
  • FADEC
  • 航空機のセンサー
  • 航空電子工学コンピュータ
  • フライバイワイヤによるフライト制御システム
  • コックピット内の電子機器
  • 空港での着陸支援システム
  • エネルギー産業などの工業用アプリケーション

SMBJ15CA-HR 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SMBJ15CA-HRTVS 600W 15V 5%BI DO-214AA TR13 RoHSRoHS6/18/2014なしPdf IconCoC_RoHS9_SMBJ15CA-HRあり6/18/2014

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。