background-waves

高電力用

高電力用TVSダイオードは、高電流負荷がかかっている電気システムにおける過渡電圧サージに対して信頼性の高い保護を提供します。リテルヒューズは、最大30kW(10/1000μs)のピークパルス容量と最大3kAのピークパルス電流定格を備えたこれらのTVSダイオードを提供しています。また、Foldbakテクノロジーを採用することでクランプ機能を強化した製品もご用意しています。製品はすべて、プリント回路基板の省スペース化に寄与するサブミニチュアパッケージで提供しています。アキシャルリード付きおよびリードなし、ユニポーラおよびバイポーラTVSダイオードから選択できます。
  • 1.7kV dc〜6.5kV dc のコレクタ-エミッタ間連続定格電圧で利用可能
  • 900V〜3.6kV のコレクタ-エミッタ飽和電圧定格で利用可能
  • 280 A 〜 6 kA の繰り返しピークコレクタ電流定格で利用可能
  • 逆回復時間:通常 1.2 μs 未満
  • -40 °C から +125 の範囲で動作するデバイスに対応する高温耐性 ℃
  • ワイヤやはんだ付けが不要なため、機械的疲労のリスクは実質的ゼロに抑えられる
  • ゲートおよびエミッタ接続からの低インダクタンスにより短絡を防止
  • 国際規格パッケージ

高電力用部品

Filtersフィルター

高電力用関連資料

高電力用 注目の製品