メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
シリーズ: DFNAK3
DC電源システムを保護するためのDFN10×8×3の3kA表面実装
データシート
シェア
製品ステータス
|
アクティブ
私
概要
部品
アプリケーション
関連資料
モデル&図面
お問い合わせ
免責事項
DFNAK3シリーズは、MOVやGDTといった代替技術と比べ、より低いクランピング電圧を提供します。サージ電流定格3kA(8/20μs)DFNAK3シリーズは、ミッションクリティカルかつ信頼性が求められるアプリケーションを高いレベルで保護します。IEC 61000-4-5(レベル 4)といったサージ要件への準拠にも役立ちます。DFN10×8×3のコンパクトな表面実装パッケージは自動化されたPCBAプロセスとの互換性を有しており、高い電力密度の設計を可能にします。
特長
同一逆方向スタンドオフ電圧V
R
で10%低いクランピング電圧V
C
逆方向スタンドオフ電圧V
R
を上回るブレークダウン電圧V
BR
DC電力線およびPoEアプリケーションに最適
3kA(8/20μs)サージ電流定格
利点
SMTO-218比でPCBスペースを70%削減
SMDタイプコーティング比で70%の高さを削減
DC 電力線上の繊細なコンポーネントや新しい下流コンポーネントを確実に保護するための低いクランピング電圧
DFNAK3パーツ
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター
DFNAK3 アプリケーション
ハイライトセクション
スモールセル、リモート無線ユニット(RRU)、ベースバンドユニット(BBU)、その他の過酷な環境における高出力DCバス用のDCバス。
Power over Ethernet (PoE)
AI/データセンター、サーバー、その他ICT機器向けDC電源
工業用 DC 電源
シリーズ: DFNAK3 関連資料
技術関連資料
モデル、図面、レポート
関連文書
教育とトレーニング
TVSダイオードDFNAK3データシート
無線ネットワーク基地局 AC および DC 電力線回路保護
パートナー ECAD モデル
高エネルギー送電線サージ保護製品概要
このカタログに掲載するチャートでは、弊社が製造するさまざまな過渡電圧サージ制御ダイオードの性能をすばやく比較することができます。
詳細を見る
DFNAK3 Video EN
動画を再生する
リプレイ
リプレイ
10秒巻き戻し
再生
10秒早送り
再生速度
1.00x
現在の時刻
0:00
/
継続時間
0:00
進捗率: NaN%
非全画面表示
DFNAK3 Video EN