background-waves

リード付き

リード付きTVSダイオードは、プリント回路基板、データポート内部、ケーブルコネクターに実装し、半導体などの電子コンポーネントを過渡電圧サージから保護します。リテルヒューズは、10/1000μsで400Wから10/1000μsで1.5kWまでのピークパルス電力容量を持つこれらのダイオードを提供しています。当社は過電圧保護デバイスを国際規格のサブミニチュアパッケージで提供しており、落雷保護に優れた実力を発揮します。
  • 5〜512VまでのVr(Vso
  • Vbr(max):7.14 V ~ 660 V
  • 400W〜1.5kWの電力定格
  • 500mAから144.8A(10x1000μs)のIpp
  • 1ps 未満の応答時間
  • IEC 6100-4-2 規格に準拠し、空気では最大 30 KV、接触では最大 30 kV の ESD 保護を提供
  • V-0 の UL94 難燃性規格
  • 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
  • 信頼性を高めるカスタムスクリーニングオプションあり
  • 優れたクランプ機能
  • 省スペースのロープロファイルパッケージ
  • 一部のバージョンは短絡に失敗します

リード付き部品

Filtersフィルター

リード付き アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンピュータ
  • 民生用電子機器
  • 工業機材
  • I/Oインターフェイスの保護、V バス、その他脆弱な回路
  • 電気通信機器