background-waves

1.5KE180CA

製品ステータス| アクティブ

1.5KE180CA

TVS ダイオード アキシャルリード - 1.5KE180CA T&R | シリーズ: 1.5KE
info

1.5KE シリーズは、雷およびその他の電圧過渡現象に起因する電圧過渡から、高精度の電子機器を保護するために設計されています。

特性価格
VR (Vスタンドオフ)
154
ワット (W)
1500
I PP 10x1000µs (A)
6.2
最小 VBR@IT (V)
171
最大 VBR@IT (V)
189
Vc (V)
246
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
最大動作温度 (°C)
175
極性
双極
パッケージ
DO-201
ピークパルス出力 - 10x1000 (W)
1500
Stand Polar
双極
サージ寿命
6.2
公差 %
5
  • 10/1000μs波形時1.5kWのピークパルス容量、反復率(デューティ比):0.01%
  • DO-201 パッケージ内でガラスパシベーションされたチップジャンクション
  • 高速応答時間:最低 0 ボルトから BV 分で通常 1.0ps 未満
  • 優れたクランプ機能
  • 通常の故障モードは規定を超える電圧や電流による短絡
  • JEDEC JESD201A の表 4a および 4c に基づくウィスカ試験を実施
  • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV(空気)、30 kV(接触)
  • IEC 61000-4-2 に準拠したデータラインの ESD 保護
  • IEC 61000-4-4 に準拠したデータラインの EFT 保護
  • 低いサージ抵抗増分

1.5KE180CA アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンピュータ
  • 民生用電子機器
  • I/O インターフェース
  • VCC バス
  • 工業用および電気通信用アプリケーションにおける脆弱な回路

1.5KE180CA 関連資料

2 件中 1 から 2 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
1.5KE180CATVS ダイオード アキシャルリード - 1.5KE180CA T&RRoHS5/20/2003なしPdf IconCoC_RoHS9_1.5KE180CAPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_1.5KE180CA内容あり1/1/2009
1.5KE180CA-BTVS ダイオード アキシャルリード - バルクRoHS5/20/2003なしあり1/1/2009

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。