background-waves

表面実装

表面実装TVSダイオードは、PCB、データポート、ケーブルコネクター内部の半導体といった電子コンポーネントを、過渡電圧サージ、ESD、およびEFTから保護します。リテルヒューズは、これらの過電圧保護デバイスを鉛フリーはんだ付け処理を施した多彩なサブミニチュアパッケージで提供しています。ダイオードのピークパルス定格は、10/1000μs・200W〜10/1000μs・4kWの範囲となります。
  • Vr (V so):3.3 V ~ 553 V
  • Vbr(max):4.3 V ~ 682 V
  • 200W 〜 4kW の電力定格
  • Ipp:500 mA ~ 326 A (10x1000µs)
  • 1 ms未満の応答時間
  • IEC 6100-4-2 規格に準拠し、空気では最大 30 KV、接触では最大 30 kV の ESD 保護を提供
  • V-0 の UL94 難燃性規格
  • 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
  • 優れたクランプ機能
  • 低インダクタンス
  • 短絡しないバージョンもあり
  • 省スペースのロープロファイルパッケージ
  • ストレインリリーフを内蔵したバージョンあり

表面実装部品

Filtersフィルター

表面実装 アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンピュータ
  • 民生用電子機器
  • 工業機材
  • I/O インターフェース、Vcc バス、その他の脆弱な回路を保護
  • 電気通信機器

表面実装関連資料