background-waves

1.5SMC6.8A

製品ステータス| アクティブ

1.5SMC6.8A

TVS 1.5KW 6.8V 5%UNI DO-214AB TR13 RoHS | シリーズ: 1.5SMC
info

1.5SMC シリーズは、雷その他の電圧過渡現象に起因する電圧過渡から、高精度の電子機器を保護するよう設計されています。

特性価格
VR (Vスタンドオフ)
5.8
ワット (W)
1500
I PP 10x1000µs (A)
144.8
最小 VBR@IT (V)
6.45
最大 VBR@IT (V)
7.14
Vc (V)
10.5
IT (mA)
10
Ir@Vr(μA)
1000
最大動作温度 (°C)
150
パッケージ
DO-214AB
一方向/双方向
一方向
ピークパルス出力 - 10x1000 (W)
1500
Stand Polar
単極
サージ寿命
144.8
公差 %
5
I PP 8x20µs (A)
796.4
  • 10/1000μs波形で1.5kWのピークパルス容量、繰り返し率(デューティサイクル):0.01%
  • 優れたクランプ機能
  • 低いサージ抵抗増分
  • 12V を超える場合、通常は IR が 1μA 未満
  • 基板スペースを最適化するための表面実装アプリケーション向け
  • 小型パッケージ
  • ストレインリリーフ内蔵
  • 通常の故障モードは規定を超える電圧や電流による短絡
  • JEDEC JESD201A の表 4a および 4c に基づくウィスカ試験を実施
  • IEC 61000-4-2 ESD 30 kV(空気)、30 kV(接触)

1.5SMC6.8A アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンピュータ
  • 民生用電子機器
  • I/O インターフェース
  • VCC バス
  • 工業用および電気通信用アプリケーションにおける脆弱な回路

1.5SMC6.8A 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
1.5SMC6.8ATVS 1.5KW 6.8V 5%UNI DO-214AB TR13 RoHSRoHS1/1/2005なしPdf IconCoC_RoHS9_1.5SMC6.8APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_1.5SMC6.8A内容あり1/1/2009

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。