background-waves

1.5SMC6.8A-E

製品ステータス| アクティブ

1.5SMC6.8A-E

TVS 1.5KW 6.8V 5%UNI DO-214AB TR13 RoHS | シリーズ: 1.5SMC
info
1.5SMC シリーズは、雷その他の電圧過渡現象に起因する電圧過渡から、高精度の電子機器を保護するよう設計されています。
特性価格
VR (Vスタンドオフ)
5.8
ワット (W)
1500
I PP 10x1000µs (A)
144.8
最小 VBR@IT (V)
6.45
最大 VBR@IT (V)
7.14
Vc (V)
10.5
IT (mA)
10
Ir@Vr(μA)
1000
最大動作温度 (°C)
150
極性
一方向
パッケージ
DO-214AB
一方向/双方向
一方向
ピークパルス出力 - 10x1000 (W)
1500
Stand Polar
単極
サージ寿命
144.8
公差 %
5
I PP 8x20µs (A)
796.4
  • 10/1000μs波形で1500Wのピークパルス容量、繰り返し率(デューティサイクル):0.01%
  • 低い動的抵抗
  • 基板スペースと小型パッケージを最適化する表面実装アプリケーション向け
  • IEC 61000-4-2 ESD 30 kV(空気)、30 kV(接触)
  • ガラスパシベーションされたチップジャンクション
  • 中国国外で製造された製品を提供(末尾がEとなるパーツ)

1.5SMC6.8A-E アプリケーション

ハイライトセクション

  • 民生用電子機器
  • コンピュータ
  • 工業用制御装置
  • I/O インターフェース
  • 電気通信機器
  • VCCバス

1.5SMC6.8A-E 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
1.5SMC6.8A-ETVS 1.5KW 6.8V 5%UNI DO-214AB TR13 RoHS

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。