background-waves

5.0SMDJ60A

製品ステータス| アクティブ

5.0SMDJ60A

TVS 5KW 60V 5%UNI DO-214AB TR13 RoHS | シリーズ: 5.0SMDJ
info

5.0SMDJ シリーズは、雷やその他の電圧過渡現象に起因する電圧過渡から、高精度の電子機器を保護するよう設計されています。

特性価格
VR (Vスタンドオフ)
60
ワット (W)
5000
I PP 10x1000µs (A)
51.7
最小 VBR@IT (V)
66.7
最大 VBR@IT (V)
73.7
Vc (V)
96.8
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
5
I PP 8x20µs (A)
310.2
最大動作温度 (°C)
150
パッケージ
DO-214AB
一方向/双方向
一方向
ピークパルス出力 - 10x1000 (W)
5000
Stand Polar
単極
サージ寿命
51.7
公差 %
5
  • 10/1000μs波形で5kWのピークパルス容量、繰り返し率(デューティサイクル):0.01%
  • 基板占有面積を最小限に抑えたSMDロープロファイル表面実装パッケージ採用
  • 通常の故障モードは規定を超える電圧や電流による短絡
  • JEDEC JESD201A の表 4a および 4c に基づくウィスカ試験を実施
  • IEC 61000-4-2 ESD 30 kV(空気)、30 kV(接触)
  • IEC 61000-4-2 に準拠したデータラインの ESD 保護
  • ストレインリリーフ内蔵
  • ガラスパシベーションされたチップジャンクション
  • 高速応答時間:0VからBV分で通常1ps未満
  • 優れたクランプ機能

5.0SMDJ60A アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンピュータ
  • 民生用電子機器
  • I/O インターフェース
  • VCC バス
  • 工業用および電気通信用アプリケーションにおける脆弱な回路

5.0SMDJ60A 関連資料

2 件中 1 から 2 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
5.0SMDJ60ATVS 5KW 60V 5%UNI DO-214AB TR13 RoHSRoHS1/1/2005なしPdf IconCoC_RoHS9_5.0SMDJ60APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_5.0SMDJ60A内容あり
5.0SMDJ60A-T7TVS 5KW 60V 5%UNI DO-214AB TR07 RoHSRoHS1/1/2005なしPdf IconCoC_RoHS9_5.0SMDJ60A-T7Pdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_5.0SMDJ60A-T7内容あり7/5/2012

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。