background-waves

P4SMA6.8A-E

製品ステータス| アクティブ

P4SMA6.8A-E

TVS ダイオード SMA Suf MT T&R | シリーズ: P4SMA
info

P4SMAシリーズは、雷およびその他の過渡電圧現象に起因する電圧過渡から、高精度の電子機器を保護するために設計されています。

特性価格
VR (Vスタンドオフ)
5.8
ワット (W)
400
I PP 10x1000µs (A)
39
最小 VBR@IT (V)
6.45
最大 VBR@IT (V)
7.14
Vc (V)
10.5
IT (mA)
10
最大動作温度 (°C)
150
パッケージ
DO-214AC
一方向/双方向
一方向
  • 10/1000μs波形で400Wのピークパルス容量、繰り返し率(デューティサイクル):0.01%
  • 優れたクランプ機能
  • VBR min>12V の場合、通常は IR が 1μA 未満
  • コンパクトなPCBレイアウトに対応した表面実装フットプリント
  • 小型パッケージ
  • 最大定格を超過した場合の通常の故障モードは短絡状態
  • JEDEC JESD201A の表 4a および 4c に基づいてウィスカ試験を実施
  • IEC 61000-4-2 ESD 30 kV(空気)、30 kV(接触)
  • ストレインリリーフ内蔵
  • 中国国外で製造された製品が利用可能です(末尾にEが付いた部品)

P4SMA6.8A-E アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンピュータ
  • 民生用電子機器
  • I/O インターフェース
  • VCC バス
  • 工業用および電気通信用アプリケーションにおける脆弱な回路

P4SMA6.8A-E 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
P4SMA6.8A-ETVS ダイオード SMA Suf MT T&R

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。