background-waves

SMAJ15A

製品ステータス| アクティブ

SMAJ15A

TVS ダイオード SMA Suf MT T&R | シリーズ: SMAJ
info
特性価格
VR (Vスタンドオフ)
15
ワット (W)
400
I PP 10x1000µs (A)
16.4
最小 VBR@IT (V)
16.7
最大 VBR@IT (V)
18.5
Vc (V)
24.4
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
最大動作温度 (°C)
150
極性
単極
パッケージ
DO-214AC
ピークパルス出力 - 10x1000 (W)
400
Stand Polar
単極
サージ寿命
16.4
公差 %
5
  • ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
  • 基板スペースを最適化するための表面実装アプリケーション向け
  • 小型パッケージ
  • ストレインリリーフ内蔵
  • ガラスパシベーションされたジャンクション
  • 低インダクタンス
  • 優れたクランプ機能
  • 繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 %
  • 高速応答時間:一方向タイプで 0 ボルトから V(BR) で通常 1.0ps 未満
  • 通常 IR は 1 mA 未満、10 V 以上

SMAJ15A 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SMAJ15ATVS ダイオード SMA Suf MT T&RRoHS6/1/2005なしPdf IconCoC_RoHS9_SMAJ15APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_SMAJ15A内容ありPdf IconIPC_SMAJxxxP4SMAxxxSMA6JxxxSingle_E110G&KLG100S

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。