background-waves

SMAJ33CA-E

製品ステータス| アクティブ

SMAJ33CA-E

TVS ダイオード SMA Suf MT T&R | シリーズ: SMAJ
info

SMAJシリーズは、落雷をはじめとする電圧過渡現象に起因する電圧過渡から、精密電子機器を保護するために設計された製品です。

特性価格
VR (Vスタンドオフ)
33
ワット (W)
400
I PP 10x1000µs (A)
7.5
最小 VBR@IT (V)
36.7
最大 VBR@IT (V)
40.6
Vc (V)
53.3
IT (mA)
1
最大動作温度 (°C)
150
パッケージ
DO-214AC
一方向/双方向
双方向タイプ
  • 基板スペースを最適化するための表面実装アプリケーション向け
  • 小型パッケージ
  • ストレインリリーフ内蔵
  • ガラスパシベーションされたジャンクション
  • 低インダクタンス
  • 優れたクランプ機能
  • 繰り返し率(デューティサイクル):0.01%
  • 高速応答時間:一方向タイプで 0 ボルトから V(BR) で通常 1.0ps 未満
  • 63 V を超える場合、通常は IR が 1 μA 未満
  • 中国国外で製造された製品が利用可能です(末尾にEが付いた部品)

SMAJ33CA-E アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンピュータ
  • 民生用電子機器
  • I/O インターフェース
  • VCC バス
  • 工業用および電気通信用アプリケーションにおける脆弱な回路

SMAJ33CA-E 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SMAJ33CA-ETVS ダイオード SMA Suf MT T&R

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。