background-waves

SMBJ36CA

製品ステータス| アクティブ

SMBJ36CA

TVS SURF MT DO214AA - SMBJ36CA 3K T&R | シリーズ: SMBJ
info

SMB シリーズは、雷およびその他の電圧過渡現象に起因する電圧過渡から、高精度の電子機器を保護するために設計されています。

特性価格
VR (Vスタンドオフ)
36
ワット (W)
600
I PP 10x1000µs (A)
10.4
最小 VBR@IT (V)
40
最大 VBR@IT (V)
44.2
Vc (V)
58.1
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
最大動作温度 (°C)
150
極性
双極
パッケージ
DO-214AA
ピークパルス出力 - 10x1000 (W)
600
Stand Polar
双極
サージ寿命
10.4
公差 %
5
  • 優れたクランプ機能
  • 低いサージ抵抗増分
  • 12V を超える場合、通常は IR が 1uA 未満
  • 基板スペースを最適化するための表面実装アプリケーション向け
  • 小型パッケージ
  • 通常の故障モードは規定を超える電圧や電流による短絡
  • JEDEC JESD201A の表 4a および 4c に基づくウィスカ試験を実施
  • IEC-61000-4-2 ESD 15 kV(空気)、8 kV(接触)
  • IEC 61000-4-2(IEC801-2)に準拠したデータラインの ESD 保護
  • IEC 61000-4-4(IEC801-4)に準拠したデータラインの EFT 保護

SMBJ36CA アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンピュータ
  • 民生用電子機器
  • I/O インターフェース
  • VCC バス
  • 工業用および電気通信用アプリケーションにおける脆弱な回路

SMBJ36CA 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SMBJ36CATVS SURF MT DO214AA - SMBJ36CA 3K T&RRoHS6/1/2005なしPdf IconCoC_RoHS9_SMBJ36CAPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_SMBJ36CA内容あり1/1/2009Pdf IconIPC_SMBJ5.0A-250A-_SMBJ5.0CA-250CA-_P6SMB6.8A-300A-P6SMB6.8CA-300CA-_1KSMB6.8A-180A-1KSMB6.8CA-48CA__opt2

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。