background-waves

SMBJ54A-E

製品ステータス| アクティブ

SMBJ54A-E

TVS SURF MT DO214AA - SMBJ54A CR T&R | シリーズ: SMBJ
info
SMB シリーズは、雷およびその他の電圧過渡現象に起因する電圧過渡から、高精度の電子機器を保護するために設計されています。
特性価格
VR (Vスタンドオフ)
54
ワット (W)
600
I PP 10x1000µs (A)
6.9
最小 VBR@IT (V)
60
最大 VBR@IT (V)
66.3
Vc (V)
87.1
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
最大動作温度 (°C)
150
パッケージ
DO-214AA
  • 10/1000 μs 波形で 600 W のピークパルス容量、繰り返し率(デューティサイクル):0.01 %
  • 基板スペースを最適化する表面実装型アプリケーション用途 小型パッケージ
  • ストレインリリーフ内蔵
  • 通常の故障モードは規定を超える電圧や電流による短絡
  • JEDEC JESD201A の表 4a および 4c に基づくウィスカ試験を実施
  • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV(空気)、30 kV(接触)
  • VBR @ TJ = VBR@25°C x (1+αT x (TJ - 25)) (αT:温度係数、標準値は 0.1%)
  • 中国国外で製造された製品を提供(末尾がEとなるパーツ)

SMBJ54A-E アプリケーション

ハイライトセクション

  • 民生用電子機器
  • コンピュータ
  • 工業用制御装置
  • I/O インターフェース
  • 電気通信機器
  • VCCバス

SMBJ54A-E 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SMBJ54A-ETVS SURF MT DO214AA - SMBJ54A CR T&R

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。