background-waves

SMF14A

製品ステータス| アクティブ

SMF14A

TVS SMF 14V 一方向、13 インチ T&R | シリーズ: SMF
info

SMF シリーズは、雷およびその他の電圧過渡現象に起因する電圧過渡から、高精度の電子機器を保護するために設計されています。SMF パッケージは SMA パッケージよりも 50% 小型化されており、業界で最も薄型のプロファイル(1.1mm)となっています。

特性価格
VR (Vスタンドオフ)
14
ワット (W)
200
I PP 10x1000µs (A)
8.6
最小 VBR@IT (V)
15.6
最大 VBR@IT (V)
17.2
Vc (V)
23.2
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
最大動作温度 (°C)
150
極性
単極
パッケージ
SOD-123FL
ピークパルス出力 - 10x1000 (W)
200
Stand Polar
単極
サージ寿命
8.6
公差 %
5
  • 10/1000μs波形で200Wのピークパルス容量、繰り返し率(デューティサイクル):0.01%
  • 工業規格パッケージ SOD-123FL との互換性あり
  • ロープロファイル:厚さ最大 1.1mm
  • 低インダクタンス、優れたクランプ機能
  • 基板スペースを最適化するための表面実装アプリケーション向け
  • 高温でのリフローはんだ付けを保証:260°C / 430 秒
  • 通常の故障モードは規定を超える電圧や電流による短絡
  • JEDEC JESD201A の表 4a および 4c に基づくウィスカ試験を実施
  • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV(空気)、30 kV(接触)
  • IEC 61000-4-2 に準拠したデータラインの ESD 保護

SMF14A アプリケーション

ハイライトセクション

  • 携帯電話、携帯機器、事務機器、電源の I/O インターフェース、VCC バス、その他の脆弱な回路の保護

SMF14A 関連資料

2 件中 1 から 2 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SMF14ATVS SMF 14V 一方向、7 インチ T&RRoHS1/1/1901なしPdf IconCoC_RoHS9_SMF14APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_SMF14A内容あり1/1/1901Pdf IconIPC_SMF_Series
SMF14A-T13TVS SMF 14V 一方向、13 インチ T&RRoHS1/2/2014なしあり1/2/2014Pdf IconIPC_SMF_Series

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。