background-waves

V30MLA1210L

製品ステータス| アクティブ

V30MLA1210L

積層バリスタ表面実装型 | シリーズ: MLA
info

過渡電圧サージ抑制デバイスの MLA シリーズ製品群は、リテルヒューズの積層製造技術を基に作られています。これらのコンポーネントは、IEC 6100-4-2 または電磁両立性(EMC)のための他の標準規格に定められているものを含む、様々な過渡事象を抑制するように設計されています。ML シリーズは通常、回路基板レベルでの集積回路および他のコンポーネントの保護のために使用されます。

幅広い動作電圧とエネルギー範囲により、MLA シリーズは電源、制御および信号線の多数のアプリケーションに最適です。

MLA シリーズは半導体セラミックスで作られており、リードなしの表面実装パッケージで提供されます。ML シリーズは最新のリフローおよびウェーブはんだ付け手順に対応しています。

ツェナーダイオードよりも幅広い温度で動作し、プラスチック製のコンポーネントよりも遥かに小さなフットプリントで実装可能です。

特性価格
チャンネル
1
ILMax
100
MSL
レベル1
Co Typ (pF)
1760
Vc (V)
68
VMAX AC (V)
25
VMAX DC (V)
30
VNDC MAX (V)
43
VNDC 最小 (V)
35
Wtm10x1000
0.9
ITM 1xAmps (A)
220
湿度
MIL-STD-202G メソッド 103
最大過渡電力消費
0.15
終端
艶なし錫、ニッケル、銀
Ipk
2.5
IL テスト電圧
30
本体
酸化亜鉛 / セラミック
リフロー
鉛および鉛フリーに最適

V30MLA1210L 関連資料

4 件中 1 から 4 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
V30MLA1210LA積層バリスタ表面実装型RoHS6/24/2005Pb-Free4/11/2012あり4/11/2012
V30MLA1210LH積層バリスタ表面実装型RoHS6/24/2005Pb-Free4/11/2012あり4/11/2012
V30MLA1210LNH積層バリスタ表面実装型RoHS6/24/2005Pb-Free1/1/1901Pdf IconREACH_SVHC Declaration_V30MLA1210LNH不使用あり1/1/1901
V30MLA1210LT積層バリスタ表面実装型RoHS6/24/2005Pb-Free7/13/2012あり7/13/2012

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。