background-waves

V14E130AUTO

製品ステータス| アクティブ

V14E130AUTO

ラジアルバリスタ 14mm RoHS / 鉛フリー | シリーズ: AUMOV
info

AUMOV® シリーズのバリスタは、低 DC 電圧アプリケーション用として現在市場に流通するテクノロジーよりも 50% 高いサージ耐久能力を提供します。最大ピークサージ電流定格は最大 5KA (8/20μs パルス)で、負荷遮断やその他の過渡事象による電圧過渡から高精度の車載用システムを保護します。AEC-Q200 適合(表 10)の当シリーズは、5 種類のディスクサイズ(ディスク径 5mm、7mm、10mm、14mm、20mm)で提供されます。14VAC~42VAC および 16VDC~50VDC と、幅広い動作電圧範囲を特徴としています。

特性価格
VMAX AC (V)
130
VMAX DC (V)
170
サージエネルギー (WTM) (J)
60
ITM 1xAmps (A)
6500
VNDC (V)
205
VNDC 最小 (V)
225.5
VNDC MAX (V)
184.5
Vc (V)
340
極性
双方向性
MSL
レベル1
直径
14
Ipk
50
  • AEC-Q200(表 10)の厳しい品質基準に適合
  • UL 認定
  • フェノール樹脂コーティングのオプションにより、動作温度は最高 125°C まで対応
  • 高ピークサージ電流定格および高エネルギー吸収容量
  • 電圧サージ保護に必要な省スペースのフットプリントと体積
  • フェノール樹脂コーティングの熱サイクルに対する高い抵抗性
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合
  • 自動車業界の要件に適合
  • 過酷な車載用環境に最適
  • UL1449 要件への適合をサポート
  • ボンネット内の電子機器の厳しい温度要件や車室用に最適
  • 負荷遮断、ジャンプスタート、その他の過渡現象による過電圧からの強力な保護を実現

V14E130AUTO アプリケーション

ハイライトセクション

  • ボディエレクトロニクス システム
  • パワートレーンシステム
  • インフォテインメントシステム
  • 自動車用制御モジュールの保護
  • モーター負荷、誘導負荷の過渡を抑制

V14E130AUTO 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
V14E130AUTOラジアルバリスタ 14mm RoHS / 鉛フリーRoHS12/16/2020Pb-Free12/16/2020Pdf IconCoC_RoHS10_V14E130AUTOPdf IconREACH209_Declaration_V14E130AUTO不使用あり12/16/2020

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。