background-waves

V100RA8X2749

製品ステータス| アクティブ

V100RA8X2749

バリスタ RA シリーズ ROHS / 鉛フリー | シリーズ: RA
info
RA シリーズ過渡サージサプレッサは、ロープロファイルボックスで提供されるバリスタ(MOV)で、安全な回路基板実装のために機械的安定性の向上を実現する、精密な接地面が特長です。つまり、振動にさらされる工業用アプリケーションに最適なデバイスです。この構造により、ディレーティングなしで最高 125°C(周囲)までの動作が可能です。
  • RA シリーズの最大定格電圧は 275V V M(AC)RMS、最大エネルギー準位は 140J です。
  • これらのバリスタは、自動車、モーター制御、通電気信、および軍関連アプリケーションで使用されます。
特性価格
VMAX AC (V)
60
VMAX DC (V)
81
サージエネルギー (WTM) (J)
5
ITM 1xAmps (A)
1200
VNDC (V)
100
VNDC 最小 (V)
90
VNDC MAX (V)
110
Vc (V)
165
直径
8
Ipk
10

V100RA8X2749 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
V100RA8X2749バリスタ RA シリーズ ROHS / 鉛フリーRoHS8/12/2006Pb-Free8/12/2006なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。