background-waves

熱保護型

熱保護型バリスタは、金属酸化物バリスタと熱活性型エレメントを統合し、過電圧保護を提供します。過電圧事象による加熱に反応して溶断することで、サージ保護デバイス (SPD) はアークおよび火災も防止します。サーマルカットオフデバイスの代表的なアプリケーションには、電源タップ、インバータ、無停電電源装置などがあります。リテルヒューズは、これらの革新的な SPD について、セミコンダクタヒューズ付きのものを含むいくつかのバージョンを製造しています。当社の回路保護製品選定ガイドをご覧になり、ソリューションをお探しください。
  • 75 V ac から 750 V ac までの幅広い動作電圧で利用可能
  • 6 kA 8/20 μs から 75 kA 8/20 μs までの幅広いサージ電流定格で提供
  • UL 認定
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定
  • 角型、管状、ラジアルリード型の表面実装 SPD として構成
  • オプションのリードは、バリスタが寿命に達し、交換が必要であることを示すインジケータに接続できます
  • SPD の使用に関する UL 1449 規格への準拠を促進
  • サージサプレッサとサーマルカットオフを統合すると、ディスクリートコンポーネントを使用する場合よりも PCB 全体のインダクタンスが小さくなります
  • ウェーブはんだ利用可能

熱保護型部品

Filtersフィルター

熱保護型 アプリケーション

An EV car body, chasis, and tires pulled apart in a vertical stack above a red lightning bolt
DC/DC 変換

EV は、DC-DC コンバータを使用して、バッテリーからの電流を昇圧または降圧します。このブロック図は、リテルヒューズの電力変換ソリューションを示しています

熱保護型関連資料

熱保護型 注目の製品