小型車両のメインユニットとして、またはアクセサリー回路やメイン配電モジュール(PDM)からのオーバーフロー回路に最適なコンパクトな HWB18 ハードワイヤード防水 DC 配電ボックスは、MINI® ヒューズ、MINI® 回路ブレーカー、MCASE™ ヒューズ(別売りのアダプター必要)、4 ピン単極単投(SPST)リレー、5 ピン単極双投(SPDT)リレーに対応しています。
このハードワイヤード PDM は、ワイヤーとコンポーネントを直接接続し、ワイヤーハーネスに圧着してモジュール底面を密閉することで、独自の回路をカスタマイズすることが可能です。端子位置保証(TPA)ロックは、ワイヤーを所定の位置に固定するための二次的な保護を提供します。HWB18 シリーズでは、Delphi Metri-Pack 280 端子、ケーブルシール、キャビティプラグ(別売り)を使用しています。
ガスケット付きの黒いカバーが特徴のこの防塵・防水配電ボックスは、IP67/IP69K 規格に適合し、カバーをしっかりと固定するラッチを備えています。ベースとカバーにはテザー(873-680、別売り)を取り付けることができ、使用中のカバーの紛失を防ぐことができます。