background-waves

PDM71001ZXM

製品ステータス| アクティブ

PDM71001ZXM

TPA バルク付き次世代 HWB60 | Series: HWB60_AL
info

コンパクトで取り付けが簡単な防水ヒューズやリレーボックスをお探しですか?AssureLatch™ 付き HWB60-AL シリーズハードワイヤード防水配電ボックス(PDM71001ZXM)は、主要な配電モジュール(PDM)からのアクセサリ回路やオーバーフロー回路を保護するのに最適なオプションです。この DC 配電ボックスは小型車両の主要な配電ブロックとしての使用にも適しています。

MINI® ヒューズ、MINI® 回路ブレーカー、MCASE™ ヒューズ(要アダプター、別売り)、ダイオード、および 4 ピン単投リレーや 5 ピン複投リレーなどの ISO 280 形式のリレーに対応したこのハードワイヤード配電ボックスは、ワイヤーとコンポーネントの直接接続により独自の回路をカスタマイズすることができます。端子位置保証(TPA)ロックは、ワイヤーを所定の位置に固定するための二次的な保護を提供します。HWB60-AL シリーズは、Delphi Metri-Pack 280 タング端子、ケーブルシール、およびキャビティプラグ(別売り)を使用しています。

熱可塑性樹脂製のカバーとガスケットにより、この防塵・防水型配電ボックスは P67 および IP69K 規格に準拠しています。さらに、HWB60-AL シリーズには、カバーを確実に固定する AssureLatch™ ポジティブ密閉ラッチが採用されています。

特性価格
ヒューズタイプ
ミニ |リレー
アンペア(A)での定格電流(回路あたり連続)
30A
アンペアでの定格電流(直流)
250
保護等級
IP67、IP69K
キャビティの数
60
寸法
高さ 3.1 x 幅 2.6 x 長さ 6.25 インチ(113ミリメートル)
最高温度(°C)
85
最低温度(°C)
-40
規格認証 - 衝撃
SAE J1455準拠
規格認証 - 振動
SAE J1455準拠
取付け方式
ボルトダウン
ハウジング
UL94-V0
  • IP67/IP69K 防水配電ブロックは、路面からの飛沫に強く、車両のほぼすべての場所に取り付け可能
  • ツールスタイル AssureLatch™ ポジティブ密閉ラッチがカバーをしっかりと固定し、マイナスドライバーなどのツールを使用して開くことが可能

PDM71001ZXM 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
PDM71001ZXMTPA バルク付き次世代 HWB60RoHS11/12/2021Pb-Free11/12/2021Pdf IconCoC_RoHS10_PDM71001ZXMPdf IconREACH_SVHC Declaration_PDM71001ZXM不使用あり11/12/2021

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。