background-waves

シリーズ: MCASE4ウェイ

32V 160A最大ヒューズホルダー
製品ステータス| アクティブ
info

MCASE32V・160Aマックス4ウェイヒューズホルダーは、最大4個のMCASE+スロットカートリッジヒューズに対応しいた設計の、コンパクトで高性能なソリューションです。このホルダーは、バス電源入力と個別配線されたヒューズ出力を特徴とし、スペースに制約のあるアプリケーションでも効率的な回路保護を可能にします。汎用性を重視して設計された本ヒューズホルダーは、アクセサリブラケットを使用したサイドパネル実装に対応した製品です。

ガラス強化ナイロン、UL94V-0規格のハウジングとカバー、およびシリコンシールにより、過酷な環境でも信頼性の高い性能を発揮します。IP67およびIP6K9K定格に準拠する本製品は、粉塵や一時的な水没、および高圧放水に対する防水性能を有します。1~6mm²の範囲のワイヤーサイズに対応したMCASE4ウェイヒューズホルダーは、高い信頼性と省スペース性が求められる車載用および船舶用ヒューズ保護アプリケーションに最適です。

  • 最大4個のMCASE+スロット付きカートリッジヒューズに対応、最小のフットプリントで高い回路密度を実現
  • バス電源入力と個別配線ヒューズ出力により配線を簡素化、信頼性を向上
  • 最大合計電流160A(連続125A)に対応、1回路あたり最大40A
  • IP67/IP6K9K規格に準拠した密閉設計で、過酷な環境での使用に適した粉塵や、水分、および高圧ウォータージェットから保護
  • UL94V-0規格に準拠したガラス強化ナイロン製ハウジングとカバーで、難燃性と機械耐久性を達成
  • 1~6mm²のワイヤサイズに対応、システム設計の柔軟性向上に寄与
  • さまざまな取り付け要件に適合するアクセサリブラケットによるサイドパネル取り付け設計
  • M6×1mmスタッド入力端子の採用により安定した電源接続を実現

MCASE4ウェイパーツ

Filtersフィルター

MCASE4ウェイ アプリケーション

ハイライトセクション

  • 中・大型トラック
  • マテリアルハンドリング機器
  • 電動スポーツカー
  • 小型建設車両・農機
  • ゴルフカート・低速車両
  • 電動芝刈り機・園芸用機器

シリーズ: MCASE4ウェイ関連資料

MCase 4 ウェイヒューズホルダー製品ビデオ

MCASE32V・160Aマックス4ウェイヒューズホルダーは、最大4個のMCASE+スロットカートリッジヒューズに対応しいた設計の、コンパクトで高性能なソリューションです。このホルダーは、バス電源入力と個別配線されたヒューズ出力を特徴とし、スペースに制約のあるアプリケーションでも効率的な回路保護を可能にします。汎用性を重視して設計された本ヒューズホルダーは、アクセサリブラケットを使用したサイドパネル実装に対応した製品です。

MCASE4ウェイ 関連製品

アクセサリ