background-waves

LD1400-2

製品ステータス| 製造中止
代替部品: |0LD14402Z

LD1400-2

ACS 600V 配電 BLK 115A 2 極 | シリーズ: LD
info

2017年10月09日以降製造中止

POWR-BLOKS 配電ブロックは、ケーブルを継ぎ合わせる安全で便利な方法で、固定ジャンクションのタップオフポイントとなったり、2 次側回路に 1 次側電力を分割します。LX2XXX-DIN シリーズには、一体型の DIN レールが実装され、オプションでヒンジ付きの安全カバーを付けることができます。

特性価格
ヒューズカテゴリー
配電/スプライサーブロック
ホルダー製品群
ヒューズブロック
最大定格電流 (A)
115
取付け方式
ボルトイン
最大 AC 電圧
600
最大 DC 電圧(V)
600

LD1400-2 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 制御パネル
  • エレベーター
  • HVAC/R
  • 資材運搬機器
  • モーター制御
  • スイッチギア
  • その他のアプリケーションでは、電力を複数の負荷に分散する必要があります

LD1400-2 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0LD14002ZACS 600V 配電 BLK 115A 2 極RoHS8/1/1993Pb-Free8/1/1993なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。