background-waves

シリーズ: 3 相ハーフブリッジドライバ

3 相モーター制御および電力インバータ用単一パッケージドライバ
製品ステータス| アクティブ
info
3 相ハーフブリッジゲートドライバ IC
  • 3 相モーター制御および電力インバータ用単一パッケージドライバ
  • 3つのフロートする 600V までのブートストラップ操作のハイサイドドライバ
  • 350mA/200mA および 600mA/290mA のシンク/ソース出力能力
  • 幅広い 10V から 20V までの VCC 動作電圧範囲
  • 全チャネルで低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 出力故障時の過電流保護/シャットダウン
  • シュートスルー保護
  • 内部不感時間によって MOSFET または IGBT をクロスコンダクションから保護
  • 全チャネルで伝搬遅延の一致
  • 論理レベル入力 3.3V 対応

3 相ハーフブリッジドライバ部品

Filtersフィルター

3 相ハーフブリッジドライバ アプリケーション

ハイライトセクション

  • 3 相モーターインバータ
  • 白物家電:洗濯機、冷蔵庫、エアコン
  • 電動工具
  • ロボット工学

シリーズ: 3 相ハーフブリッジドライバ関連資料