background-waves

IXD2012N

製品ステータス| アクティブ

IXD2012N

ハーフブリッジ DRVR 200V 1.4A SOIC(N)-8 | シリーズ: ハイサイドおよびローサイドドライバ
info
IXD2012NTRは、ハイサイド出力とローサイド出力を備えた200Vの高速ゲートドライバで、ハーフブリッジ構成でNチャネルMOSFETおよびIGBTを駆動するように設計されています。IXD2012NTRロジック入力は、3.3Vまでの標準TTLおよびCMOSレベルと互換性があり、制御デバイスとのインターフェイスが容易です。ドライバ出力は、ドライバの比較伝導を最小限に抑えるように設計された高パルス電流バッファを備えています。
特性価格
最大オフセット電圧
200V
一般なソースピーク駆動電流
1.9A
一般なシンクピーク駆動電流
2.3A
入力
HIN / LIN
不感時間
なし
伝播遅延時間 tON
180ns
伝播遅延時間 tOFF
220ns
上昇時間 tr
30ns
下降時間 tf
20ns
IC パッケージタイプ
8ピンSOIC
  • 200 VDC フローティング ハイサイド電圧容量
  • 1.9Aソース/2.3Aシンクゲート駆動能力
  • +10V〜+20VのVCC電源電圧範囲
  • TTL / CMOS互換ロジック入力
  • -動作温度範囲:40ºC〜+125ºC
  • 業界標準のピン配置
  • 幅広い MOSFET と IGBT を駆動可能
  • 標準供給電圧レベルで動作
  • ほとんどのマイクロコントローラから直接制御可能
  • 最小限の比較伝導で回路損失を最小化

IXD2012N アプリケーション

ハイライトセクション

  • DC-DC コンバータ
  • AC-DC インバータ
  • モーター コントローラ
  • クラス D パワーアンプ

IXD2012N 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
IXD2012NTRハーフブリッジ DRVR 200V 1.4A SOIC(N)-8

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。