background-waves

IX3407B

製品ステータス| アクティブ

IX3407B

シングルチャネル容量性絶縁ゲート | シリーズ: 絶縁型ゲートドライバ
シングルチャンネル、絶縁型ゲートドライバ、出力分離、ピーク電流 7 A、入出力絶縁 2500 Vrms、高速ターンオン/オフ時間、ワイドボディ SOIC-8 の UVLO およびアクティブシャットダウン保護機能付き
特性価格
IC パッケージタイプ
SOIC-8
入力
不感時間
該当なし
ピーク駆動電流
7
出力タイプ
ソースピンとシンクピンを分離
一般なソースピーク駆動電流
7
出力抵抗ソース/シンク (Ω)
0.75 / 0.63
ロジックコンフィギュレーション
2.0 V / 0.8
イネーブル機能
該当なし
低電圧誤動作防止最大閾値(V)
10.5
伝播遅延時間 tON
154
上昇時間 tr
10
Switching Speeds ton/ toff (ns)
10
下降時間 tf
10
入力制御電流(mA)
2.35
分離電圧(VRMS
2500
  • アクティブシャットダウン
  • UVLOの
  • ソース出力とシンク出力を分離
  • 3.1V〜17Vの入力電源電圧範囲
  • 13V〜35Vの出力電源電圧範囲
  • 2500 VRMS input to output isolation
  • 最適化されたスイッチング性能
  • 幅広い制御ロジックをサポート
  • 多様な MOSFET/IGBT と SiC の駆動が可能
  • ガルバニック絶縁
  • ドライバと電源デバイスを保護

IX3407B アプリケーション

ハイライトセクション

  • AC およびブラシレス DC モーター駆動
  • 高電圧 DC/DC コンバータ
  • DC/AC インバータ
  • 誘導加熱共振アプリケーション
  • UPS システム
  • 溶接機
  • 太陽光インバータ
  • LLCドライバ
  • トーテムポール PFC ドライバ

IX3407B 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
IX3407Bシングルチャネル容量性絶縁ゲート

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。