background-waves

SiC MOSFET & IGBT Driver ICs

SiC MOSFET および IGBT ドライバ IC は、ソリッドステートスイッチの動作を制御します。これらの目的のためにリテルヒューズが製造する集積回路は、電圧サージをグランドに分路するローサイドスイッチを駆動するものに特化しています。これらのドライバは、多くの場合、オンボードバッテリー充電器、DC-DC コンバータ、およびモーターコントローラに役立つシリコンカーバイド金属酸化膜半導体電界効果トランジスタおよび絶縁ゲートバイポーラトランジスタとペアになります。当社のドライバ IC の 1 つは、自動車や EV での使用向けに AEC-Q100 に適合しています。
  • -10V〜+25Vのピーク電圧動作定格で利用可能
  • ピーク動作電流:9 A
  • 出力-シンク抵抗定格:1.5 Ωまたは2.0 Ω
  • -40°C〜+125の温度範囲で動作 ℃
  • 露出サーマルパッド付き16ピンPower SOICパッケージ
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
  • TTLおよびCMOS入力に対応
  • ソース出力とシンク出力を分割し、ターンオン/ターンオフのタイミングを調整可能
  • 立ち上がり時間と立ち下がり時間を一致させることで、スイッチング損失を最小化
  • 低伝搬遅延により連続的な電流の流れを確保
  • 脱飽和検出により過電圧保護が作動
  • ソフトターンオフで整流の失敗を防止
  • 低電圧ロックアウトにより、回路間の漂遊パルスを防止
  • サーマルシャットダウン機能により、コンポーネントを温度過昇による損傷から保護
  • オープンドレインのフォルト検出により、マイコンによる自動修正が容易
  • リフローはんだ付けプロセスに対応

SiC MOSFET & IGBT Driver ICs Parts

Filtersフィルター

SiC MOSFET & IGBT Driver ICs アプリケーション

ハイライトセクション

  • EV充電器&DC充電ステーション
  • 軽工業用・モーター、インバーターおよび整流器
  • PFC、AC/DC、DC/DCコンバーター
  • コンバーター

SiC MOSFET & IGBT Driver ICs Resources