background-waves

IX4352NEAU

製品ステータス| アクティブ

IX4352NEAU

9A、SiC MOSFETドライバ、16L SOIC、ナロー | シリーズ: AEC-Q100 適合 ローサイド SiC ドライバ
info
特性価格
ピーク駆動電流
9
出力抵抗ソース/シンク (Ω)
1.17-0.79
ロジックコンフィギュレーション
2.3-1
低電圧誤動作防止最大閾値(V)
13
IC パッケージタイプ
底面パッド付きナローSOIC-16
最大短絡電流(mA)
9
伝播遅延時間 tON
70
出力タイプ
ソースピンとシンクピンを分離
伝播遅延時間 tOFF
65
下降時間 tf
10
入力
一般なソースピーク駆動電流
9
入力制御電流(mA)
70
一般なシンクピーク駆動電流
9
上昇時間 tr
10
  • -10Vまでの負のゲート駆動バイアスが選択可能なチャージポンプレギュレーター内蔵
  • +13~+25Vの動作電圧範囲
  • DESAT検出、UVLO、TSD、フォルト出力
  • 熱特性を強化したナローSOIC-16パッケージ
  • dV/dt耐性を向上させる負電圧ゲート駆動により、個別の負電源が不要に
  • あらゆるSiC-MOSFETおよびIGBTの駆動が可能
  • ドライバと電源デバイスを保護
  • 入力ロジック・レベル・シフタは不要

IX4352NEAU アプリケーション

ハイライトセクション

  • ビデオドアベル
  • ドアチャイムバイパス
  • ビル管理の自動化
  • モノのインターネット(IoT)
  • セキュリティ
  • 電圧制御リレー

IX4352NEAU 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
IX4352NEAU9A、SiC MOSFETドライバ、16L SOIC、ナロー

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。

IX4352NEAU Video
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

IX4352NEAU Video