プレスパック IGBT 技術のパイオニアとして、弊社は業界をリードする幅広いデバイスを提供しています。デバイスは以下の定格電圧に対応しています: 1.7kV (900V DC リンク)、2.5kV (1.25kV DC リンク)、3.3kV(1.8kV DC リンク)、4.5kV(2.8kV DC リンク)、6.5kV(3.6kV DC リンク)。これらのデバイスは、構造にワイヤーとはんだ付けを使用しないため、従来のモジュールに見られた機械的疲労に起因する問題を全面的に排除します。ゲート接続とエミッタ接続双方の内部逸脱インダクタンスは、従来のモジュールと比較すると大幅に減少します。これにより、耐久性と短絡挙動が向上し、チップのエミッタ側の直接冷却によりさらにそれが強化されます。