background-waves

シリーズ: MOSゲートサイリスタ

MOSゲートサイリスタ
製品ステータス| アクティブ
info
  • 高出力パルスおよび容量放電アプリケーション用設計
  • ゲート端子(MOS構造)で電圧がかかった際にスイッチオン
  • 1 マイクロ秒間に最大で 32kA の電流を流すことが可能です。
  • 高い電力密度
  • 低いゲート駆動要件
  • 独自のパッケージで提供可能:製品ラインの基本情報(1500V MOSゲートサイリスタ)
    • 表面実装型SMPDおよび小型SMPD
    • 国際規格TO-247の高圧バージョン:TO-247HVおよびTO-247PLUS-HV
  • 高サージ電流
  • 高電流パッケージ
  • 低いゲート駆動要件

MOS ゲートサイリスタ部品

Filtersフィルター