background-waves

シリーズ: 超高電圧

2500V - 4000V NPT(非パンチスルー)IGBT
製品ステータス| アクティブ
info

NPT IGBT は、正方形の RBSOA と 10 µs の短絡耐性を備えています。Vce(SAT) が正の温度係数であることから、並列化にも理想的です。このためモーター駆動アプリケーションに適しています。

この IGBT を使用すると、カスケード接続した複数の低電圧スイッチを使用した回路のシステムに、単一のデバイスを使用することができます。デバイスを統合することにより、電力デバイスの数が減ると同時に、複雑な駆動部品や電圧バランス部品が不要となり、コストと効率が高まります。回路に高電圧 SCR を使用していたシステムでは、VHV IGBT を使用することで、設計者は信号変調スキームを容易に実装できる真のスイッチを使い、効率の改善、波形整形の簡素化、負荷遮断を可能にしてシステムの安全性を向上することができます。従来の高電圧 EMR や放電リレーと置き換えることも可能なため、システムの複雑さを軽減し、全体的な信頼性アップにつながります。

  • 高ブロック電圧
  • 高ピーク電流容量
  • 高出力密度
  • 低飽和電圧
  • 国際規格と独自の ISOPLUSTM パッケージ

超高電圧部品

Filtersフィルター

超高電圧 アプリケーション

ハイライトセクション

  • パルサー回路
  • コンデンサ放電回路
  • 高電圧電源
  • 高電圧テスト装置
  • レーザー、X 線発生装置