background-waves

シリーズ: クアッドアナログスイッチ

高電圧絶縁クアッドアナログスイッチIC
製品ステータス| アクティブ
info

クアッド高電圧絶縁アナログスイッチアレイは、電気通信アプリケーションおよび電気通信以外のアプリケーション用のラインカードアクセススイッチ(LCAS)の設計および製造に関する当社の専門知識を基に開発されています。これらのモノリシックソリッドステートデバイスは、4 つの通常オープンである( 1 フォーム A)リレーのスイッチング機能をまとめて、経済的な小型パッケージとして提供しています。

これらのデバイスは高電圧ネットワークに柔軟にシングルエンドまたは差動アクセスを提供できるよう設計されており、差動パフォーマンスを向上する 2 セットの整合されたペアのスイッチとして構成されています。さらに、高感度の差動アプリケーションには、整合されたペア間の優れた絶縁が役立ちます。自己バイアススイッチは、適切に動作するために外部の高電圧電源を必要としません。

独立したスイッチ限流とスイッチペアのサーマルシャットダウン機能により、それぞれ ±320V または +600V までの高電圧ネットワークに接続されたデバイスの保護を強化します。


  • TTL 論理レベル入力により、高電圧スイッチが起動します。
  • スイッチ限流およびサーマルシャットダウンにより、故障状態に対する保護を提供します。
  • オンチップガルバニック絶縁を提供
  • TTL 論理レベル入力により、高電圧スイッチが起動します。
  • スイッチ限流およびサーマルシャットダウンにより、故障状態に対する保護を提供します。
  • オンチップガルバニック絶縁を提供

クアッドアナログスイッチ部品

Filtersフィルター