background-waves

シリーズ: リニアオプトカプラ

2 つのフォトダイオードと光学的に結合された赤外線 LED を搭載
製品ステータス| アクティブ
info

リニアオプトカプラは、2 つのフォトダイオードと工学的に結合された赤外線 LED を使用しています。1 つの入力側フィードバックフォトダイオードは、LED 駆動電流にサーボ機構を提供する制御信号を生成するために使用され、これによって LED の非線形な時間および温度の特性を補っています。出力側フォトダイオードは、サーボ LED 電流に対して線形関係にある出力信号を提供します。これらのデバイスは幅広い帯域、3750VRMS の入出力絶縁、および優れたサーボリニアリティを備えています。

  • サーボリニアリティ 0.01%
  • 通常 THD -87dB
  • 幅広い帯域 (>200kHz)
  • アナログおよびデジタル信号をカップリング
  • 低い入出力キャパシタンス
  • 低消費電力

  • 絶縁バリアを介した AC および DC 信号のリニアカップリング。
  • 高利得安定性
  • ガルバニック入出力絶縁を提供
  • 絶縁バリアを介した AC および DC 信号のリニアカップリング。
  • 高利得安定性
  • ガルバニック入出力絶縁を提供

リニアオプトカプラ部品

Filtersフィルター