background-waves

CPC7695BC

製品ステータス| アクティブ

CPC7695BC

LCAS10 W PRTCTN TTL SCR 高 SW4 DV/DT | シリーズ: セントラルオフィスラインカードアクセススイッチ(LCAS)
info

LCAS製品群は、チップとリングの回線ブレーク、電源のリンギング、回線テストアクセス、テストアクセス、リンギング信号発生器用の高電圧切替スイッチを含むモノリシックICで構成されています。セントラルオフィス、アクセス、PBX機器に見られるアナログおよび音声/データ複合ラインカード上のすべての2-Form-C電気機械式リレーを置き換えるために必要な機能を備えています。

LCAS製品は、独自の高電圧シリコンオンインシュレーター(SOI)のプロセス技術により実現された製品です。マサチューセッツ州ビバリーにある最先端のチップ製造工場で造るLCASラインは、低消費電力と高密度ラインカードを実現する様々なシリコンソリューションの基盤を提供します。

LCASデバイスのCPC769xファミリは、1500V/μsの改善されたdV/dt耐性を特長としています。

特性価格
スイッチ数
10
最小保持電流(mA)
110 mA
ロジック状態
9
  • 小型20 と表面実装28-ピンSOIC
  • 信頼できるソリッド-ステート
  • 低オン抵抗のマッチング
  • 内蔵型ゼロクロススイッチ
  • インパルス ノイズリダクション
  • 集積回路制御、サーマルシャットダウンとSLIC保護
  • 頑強なパワークロスと雷サージの性能
  • <10mWの超低消費電力

CPC7695BC アプリケーション

ハイライトセクション

  • VOIPゲートウェイ
  • セントラルオフィス(CO)
  • デジタルループキャリア(DLC)
  • デジタル方式で追加されたメイン回線(DAML)
  • 光ファイバー同軸ハイブリッド(HFC)
  • ループ内ファイバー(FITL)
  • ペアゲインシステム
  • チャネルバンク
  • PBX システム

CPC7695BC 関連資料

2 件中 1 から 2 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
CPC7695BCLCAS10 W PRTCTN TTL SCR 高 SW4 DV/DT
CPC7695BCTRLCAS10 W PRTCTN TTL SCR 高 SW4 DV/DT

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。