LITELINK™ 用 FET 電話回線インターフェース IC:
CP5602 および CPC5603 デバイスは、世界最高水準の高電圧 MOSFET 性能を安価なシリコンゲートプロセスで実現する当社独自の第 3 世代縦型 DMOS プロセスを採用した N チャネルデプレッションモード電界効果トランジスタ(FET)です。
いずれのデバイスもオン抵抗は 8Ω、ドレイン-ソース間電圧は 350V または 415V で、SOT-223パッケージで提供されます。
CPC5602/CPC5603 デバイスの主な用途として、LITELINKTM シリーズのデータアクセス配列(DAA)デバイス CPC5620A、CPC5621A、CPC5622A 用のリニアレギュレータ/フックスイッチとして使用されます。